Access control for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Статья №.: DK 7010180

Access control

Статья №.:
DK 7010180
Исполнение
Access control
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
For connecting two handles and two reader units to monitor doors
Встроенный ИК-датчик доступа
Built-in vandalism sensor
Материал
Пластик
Поверхность
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 x flat-pin connectors
Разъем
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,166 kg
Gross weight
0,169 kg
Код ТНВЭД
85311095
ETIM 9
EC002627
Описание продукта
DK Access control, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Visio Shapes