Кабель-удлинитель CMC III для датчика

Статья №.: DK 7200450

Для удлинения кабелей датчиков.

Статья №.:
DK 7200450
Описание продукта
Для удлинения подключений датчиков CMC-TC, а также онлайн-комфортной ручки VX CMC III, а также в качестве кабеля подключения для датчика доступа CMC III 7030.128 для для одиночного датчика или шлейфа датчиков.
Области применения
Удлинение кабелей датчиков
Длина
5 м
Размер
Длина: 5 м
Интерфейсы/подключения
Штекер (тип): RJ12
Разъем (тип): RJ12
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,56 kg
Gross weight
0,581 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253