Для контроля доступа через двери.
- Статья №.:
- DK 7030233
- Исполнение
- Считыватель транспондера для Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa, (Legic Prime по запросу)
- Описание продукта
- Для контроля доступа через двери.
- Преимущества
- Возможность использования одного считывателя на несколько ручек, если они или IoT-интерфейсу соединены с одной системой CMC III или IoT-интерфейсом
- Высокая безопасность благодаря принципу двойного доступа
- Технические характеристики
- Частота: 13,56 МГц
- Частота RFID
- Области применения
- На двери VX IT
- Рядом с дверьми помещения
- Принцип действия
- Прямое подключение к блоку доступа CMC III или модулю контроля дверей CMC III
- Оптическая (индикаторы) и акустическая (звуковой сигнал) индикация статуса
- Управление правами через систему CMC III, IoT-интерфейс или RiZone
- Открывание двери двумя взаимосвязанными цифровыми кодами (принцип двойного доступа)
- Управление через CMC III: онлайн-комфортная ручка VX, система автоматического открывания дверей (вентиляционные клапана), релейные выходы для CMC III
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Считыватель транспондера
Кабель подключения 2,9 м
Адаптер для алюминиевой обзорной двери VX IT
Карта транспондера Mifare classic
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- На двери VX IT
- Рядом с дверьми помещения
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 25 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,276 kg
- Gross weight
- 0,28 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- VX IT Считыватель транспондера CMC III, для разблокировки дверей шкафов, стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку или IoT-интерфейсу, через блок доступа CMC III, со встроенным индикатором статуса, разблокировка картой транспондера, RAL 9005
- Документация
- Quick guide
- Руководство