IT-мониторинг

IT monitoring accessories

Here you will find a variety of accessory products to further optimise your IT systems.

IT monitoring accessories

Кабель для программирования CMC III

Для ввода в эксплуатацию Процессорного блока (ПБ) или ПБ Compact.

IT monitoring accessories

Соединительный кабель CAN-Bus CMC III

Соединяет блоки CAN-Bus для обмена данными и подачи питания.

IT monitoring accessories

CMC I/O units

Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays.

IT monitoring accessories

Световая рейка на светодиодах для CMC III

Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.

IT monitoring accessories

Монтажные блоки CMC III

Для установки компонентов CMC III.

IT monitoring accessories

Консоль монитор/клавиатура с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI

Корпус 1 ЕВ с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.

IT monitoring accessories

Скоба для фиксации кабеля CMC III

Для фиксации кабеля и размещения за 19" монтажным блоком CMC III.

IT monitoring accessories

Датчики CMC III

Для контроля различных параметров в шкафах или секциях.

IT monitoring accessories

LTE-блок CMC III

LTE-блок CMC III надежно информирует о сигналах тревоги с использованием сетей ISDN или LTE в виде SMS.

IT monitoring accessories

Блоки ввода/вывода CMC III

Контроль до восьми цифровых входов и управление до четырех реле.

IT monitoring accessories

Блоки контроля питания CMC III

Для измерения тока/энергии и включения/выключения потребителей, например, вентиляторов.

IT monitoring accessories

Датчик CAN-Bus CMC III

Для подключения датчика CMC-TC

IT monitoring accessories

Модуль контроля дверей

Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами.

IT monitoring accessories

Блок доступа CMC III

Блок CMC III для управления и контроля доступа в шкафы.

IT monitoring accessories

Помехоподавляющий элемент для вентилятора для CMC III

Для подключения вентиляторов через блок контроля питания CMC III. Помехоподавляющий элемент подавляет помехи при отключении двигателя вентилятора.

IT monitoring accessories

Кабель подключения для блока питания

Соединительные и удлинительные кабели для блоков питания в различных экспортных исполнениях.

IT monitoring accessories

Кабель подключения для PSM/PDU

Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C19/C20).

IT monitoring accessories

Кабель подключения для блока питания

С односторонним штекером, длина: 1,5 м.

IT monitoring accessories

Модули PSM с измерением с CAN-Bus для токовых шин PSM

Модули PSM с измерением электроэнергии и функцией управления отдельными розетками. Доступны исполнения с розетками МЭК 60320 C13 & C19, а также CEE 7/3 (розетка с защитным контактом).