LTE-блок CMC III надежно информирует о сигналах тревоги с использованием сетей ISDN или LTE в виде SMS.
- Статья №.:
- DK 7030571
- Описание продукта
- Для создания резервного канала передачи данных или для отправки сообщений при отсутствии сетевой инфраструктуры. Сообщения генерируются в формате SMS. Поддерживаются стандарты LTE (4G), UMTS (3G) и GSM (2G) с функцией автоматического переключения, см. диапазоны и частоты. Стандартная SIM-карта предоставляется клиентом.
- Технические характеристики
- LTE-блок CMC III может использоваться в мобильных сетях 4G, 3G и 2G в следующих диапазонах частот:
- 4G LTE Band 1 (2100 МГц)
- 4G LTE Band 3 (1800 МГц)
- 4G LTE Band 8 (900 МГц)
- 4G LTE Band 20 (800 МГц)
- 4G LTE Band 28 (700 МГц)
- 3G UMTS Band 1 (2100 МГц)
- 3G UMTS Band 8 (900 МГц)
- 2G GSM (900 МГц)
- 2G GSM (1800 МГц)
- Материал
- Пластик
- Цвет
- Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035 - Комплект поставки
- LTE-блок CMC III
Кабель RJ12
Антенна с магнитной ножкой - Serial interface
- 2 x RJ12
- Размер
- Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- 45 °C...85 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,645 kg
- Код ТНВЭД
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- LTE -блок CMC III, для передачи сигналов тревоги по SMS, при отсутствии сетевой инфраструктуры, подключение к Процессорному блоку CMC III, необходима SIM-карта
- Документация
- Quick guide
- Руководство