Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.
- Статья №.:
- IT 7030950
- Описание продукта
- Для цветовой индикации состояния внутри сетевых шкафов/шкафов для серверов. При появлении ошибки, световая рейка меняет цвет соответствующим образом.
- Преимущества
- Stand-Alone-режим с помощью прямого подключения световой рейки на светодиодах RGB к блоку питания 24 В (DC)
- Простой монтаж с помощью встроеннного магнитного крепления
- Принцип действия
- Управление через CMC III
- Подключение через четыре релейных выхода CMC III
- Подключение через сигнальное реле Процессорного блока/Процессорного блока Compact со сменой цветов
- Прямое подключение к блоку питания CMC III
- Три световых рейки на светодиодах управляют тремя базовыми цветами красный, зеленый и синий. Если одновременно производится управление двумя или тремя цветами, то при этом могут включаться соответствующие вторичные цвета. Согласование по предупреждениям или тревогам производится с помощью функции задач в системе CMC III.
- Материал
- Алюминий
Пластик - Комплект поставки
- Световая рейка на светодиодах с магнитным креплением
Кабель подключения 0,1 м
Удлиннительный кабель 2,4 м с четырьмя готовыми штекерами для блока ввода-вывода CMC III - Ballast
- Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
- Возможности подключения
- Электропитание через разъем
- Концевой выключатель двери
- Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
- Лампа
- Светодиоды
- Класс защиты
- I (с защитным заземлением)
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- при DC
- 1,1 A
- Размер
- Ширина: 18 мм
Высота: 1.830 мм
Глубина: 24,2 мм - Розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Исполнение розетки
- D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,28 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- Световая рейка на светодиодах, для управления через систему CMC III рейка использует RGB-цвета красный, зеленый, синий