С односторонним штекером, длина: 1,5 м.
- Статья №.:
- SM 6450060
- Комплект поставки
- Кабель подключением с разъемом МЭК C13 с одной стороны
- Размер
- Длина: 1,5 м
- Длина
- 1,5 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,112 kg
- Gross weight
- 0,2 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177398979
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SM кабель подключения, для блока питания, МЭК 60 320: штекер для маломощного оборудования C13, L: 1,5 m