Ярлыки RFID

Статья №.: DK 7890020

Для непосредственного сохранения всей информации используемого аппаратного обеспечения.

Статья №.:
DK 7890020
Описание продукта
Для каждого компонента необходим 1 RFID-ярлык. Каждый ярлык имеет собственный уникальный идентификатор "Unique ID“ (UID, не порядковый), который не может быть изменен, в остальном данные сохраняются в ярлыке согласно норме ISO 15693. В состоянии поставки ярлыки не содержат данных. Ярлыки приклеиваются изнутри справа на 19 крепежный фланец. Для этого ярлыки оснащены клеящейся поверхностью. После этого компоненты монтируются вместе с ярлыками на 19″ плоскость.
Принцип действия
Пассивный, записываемый ярлык RFID (13,56 МГц)
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK RFID-ярлыки, перезаписываемые ярлыки, для идентификации 19" компонентов, каждый ярлык имеет "уникальный ID", на компонент необходимо по 1 RFID-ярлыку