Контроллер RFID

Статья №.: DK 7890500

Для соединения RFID-антенны с CAN-Bus DRC.

Статья №.:
DK 7890500
Описание продукта
Данный контроллер соединяет считывающее устройство RFID (антенну) 19" монтажной рамы с CMC. Таким образом, в CMC автоматически передается информация об изменениях в оборудовании, шкаф с оборудованием графически отображается, а также производится управление свободными емкостями. На каждую стойку необходим один RFID-контроллер.
Материал
Пластик
Интерфейсы
RJ45
2 x Mini-DIN (подключение рамы RFID/считывателей помещения)
Размер
Ширина: 136 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 129 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,46 kg
Gross weight
0,55 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK RFID-контроллер, для соединения RFID-антенны с блоком CAN-Bus DRC CMC III, ШВГ: 136x44x129 мм, RJ45, 2x Mini-DIN, функции:
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK