Корпус 1 ЕВ с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.
- Статья №.:
- DK 9055312
- Описание продукта
- Консоль представляет собой выдвижную конструкцию, монитор может складываться и конструкция может задвигаться вперед до упора. Таким образом, необходимо лишь 1 U на 19" профиле стойки.
- Преимущества
- Аналоговый и цифровой видеовход
- Кабель безопасно проложен с помощью цепочки
- С замком спереди
- Простой монтаж одним человеком.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Консоль монитор-клавиатура, 1 U
Кабель VGA
Кабель DVI
USB-кабель
Кабель питания Schuko
с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI
2 кабеля PS/2
Клавиатура
со встроенной сенсорной панелью - Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Макс. потребляемая мощность при закрытом блоке монитора
- 1 Вт
- Макс. мощность в режиме работы
- 32 Вт
- Интерфейсы
- VGA (D-SUB HD 15-полюсный)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Штекер (тип)
- Штекер для маломощного оборудования C14
- Компоновка
- английский (США)
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 680 мм - Диапазон рабочих температур
- 5 °C...45 °C
- Монтажные размеры
- Монтажная глубина (мин.): 680 мм
Монтажная глубина (макс.): 850 мм - Свойства дисплея
- Диагональ: 432 мм (17")
Формат: 4 : 3
Контрастность: Контраст: ок. 1000:1
Яркость дисплея: 350 cd/m²
Разрешение дисплея: 1280 x 1024 пикселов
Кол-во цветов: 16.700.000 - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,85 kg
- Gross weight
- 17,25 kg
- Код ТНВЭД
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Описание продукта
- DK консоль монитор-клавиатура, ШВГ: 482,6 мм (19")x1 Ux680 мм, 100-240 В, 1~, 50/60 Гц, английский (США), RAL 7035
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Info sheet