Датчики CMC III

Статья №.: DK 7030190

Универсальный датчик CMC III

Статья №.:
DK 7030190
Исполнение
Универсальный датчик
Описание продукта
Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения
Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
Датчик имеет два цифровых входа и один аналоговый вход, которые могут быть настроены в зависимости от конкретного случая применения
Цифровые входы могут быть настроены для контроля 2 беспотенциальных контактов, 2 интерфейсов S0-Bus (счетчики электроэнергии) или 1 интерфейса Wiegand (внешние системы контроля доступа) Аналоговый вход может использоваться в качестве интерфейса 4 - 20 мА
Материал
Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Универсальный датчик
Подключение к CAN-Bus
Непосредственно
Интерфейсы
2 x RJ45 CAN-Bus
аналог, 4 - 20 мА
2 цифровых входа/S0-Bus/Wiegand
No. of participants per IoT interface (max.)
32
No. of participating PU compact (max.)
4
No. of participating PU (max.)
32
No. of PDU devices (max.)
16
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,125 kg
Gross weight
0,199 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III универсальный датчик, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, интерфейсы:, 2 x цифровых входа
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Graphics