Блоки контроля питания CMC III

Статья №.: DK 7030050

Для измерения тока/энергии и включения/выключения потребителей, например, вентиляторов.

Статья №.:
DK 7030050
Описание продукта
Вход коммутируется с двумя выходами с помощью реле. Таким образом, выходы могут переключаться автоматически, в зависимости от измеряемых величин. Пример применения – управление вентиляторами. Возможно также ручное включение через пользовательский интерфейс CMC III. Каждый выход контролируется по отдельности и измеряются различные значения. Использование с Процессорным блоком Compact не возможно.
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Принцип действия
Переключает 2 выхода
Измерение напряжения, тока, мощности, работы
Регулировка и включение-отключение вентиляторов, обогревателей, потребителей
Материал
Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки
Блок контроля питания CMC III
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Input connection
Штекер для маломощного оборудования C14
Подключения шинной системы
2 x RJ45 CAN-Bus
No. of participants per IoT interface (max.)
16
No. of participating PU (max.)
8
Указание
Использование с Процессорным блоком Compact не возможно
Для управления вентиляторами на каждый вентилятор необходим помехоподавляющий элемент 7030051
Размер
Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм
Выходные подключения
2 x Розетка для маломощного оборудования C13, с коммутацией
Диапазон измерений cos φ
0 ‐ ± 90 °
Энергопотребление
0 ‐ 1.000.000 kWh
Активная мощность
46 ‐ 2,3
Номинальная частота
50 ‐ 60 Гц
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Напряжение
110 ‐ 230 B
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,588 kg
Код ТНВЭД
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III блок контроля питания, для питания и управления потребителями через CMC III, ШВГ: 138x40x132 мм, вход: C14 100-230 В, 10 А 50/60 Гц, выход: 2x C13, 100-230 В, в сумме до 10 А, 50/60 Гц,
Декларации
Декларация производителя
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Graphics
ПО
Программное обеспечение