Монтажные блоки CMC III

Статья №.: DK 7030070

Для установки компонентов CMC III.

Статья №.:
DK 7030070
Исполнение
Для установки ПБ, ПБ Compact, блоков управления, блока CMC III CAN-Bus и блока питания CMC III.
Описание продукта
Монтажный блок, в зависимости от исполнения может размещать 1 или 3 процессорных/сенсорных блока. Исполнение 482,6 мм (19" плоскость) может размещать 3 блока. Исполнение для рамы шкафа может размещать 1 блок.
Преимущества
Негорючесть: несгораемый согласно UL 94 HB
Области применения
Монтаж компонентов CMC III.
Принцип действия
Процессорный блок CMC III
Процессорный блок Compact CMC III
Блок управления CMC III
Блок питания CMC III
LTE-блок CMC III
Модуль контроля дверей CMC III
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная, хроматированная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал.
Кол-во установочных мест
3
Возможности монтажа
482,6 мм (19") плоскость
Размер
Ширина: 482,6 мм
Глубина: 141 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
1,02 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK CMC III монтажный блок, для размещения компонентов CMC III, для 19", ШВГ: 138x40x132 мм
Листы данных
Visio Shapes