Для установки компонентов CMC III.
- Статья №.:
- DK 7030071
- Исполнение
- Для установки ПБ, ПБ Compact, блоков управления, блока CMC III CAN-Bus и блока питания CMC III.
- Описание продукта
- Монтажный блок, в зависимости от исполнения может размещать 1 или 3 процессорных/сенсорных блока. Исполнение 482,6 мм (19" плоскость) может размещать 3 блока. Исполнение для рамы шкафа может размещать 1 блок.
- Преимущества
- Негорючесть: несгораемый согласно UL 94 HB
- Области применения
- Монтаж компонентов CMC III.
- Принцип действия
- Вмещает один модуль и крепится к раме шкафа
- Процессорный блок CMC III
- Процессорный блок Compact CMC III
- Блок управления CMC III
- Блок питания CMC III
- LTE-блок CMC III
- Модуль контроля дверей CMC III
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Кол-во установочных мест
- 1
- Возможности монтажа
- Рама шкафа
- Указание
- Для монтажа одного блока CMC III и для монтажа на раму шкафа
- Размер
- Ширина: 170 мм
Глубина: 160 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,35 kg
- Gross weight
- 0,448 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III монтажный блок, для крепления на каркас шкафа, для крепления макс. 1 компонента CMC III, крепление блока спереди и автоматическая блокировка, встроенная фиксация сзади,
- Документация
- Info sheet
- Листы данных
- Visio Shapes