Для установки компонентов CMC III.
- Статья №.:
- DK 7030088
- Исполнение
- Для установки ПБ, ПБ Compact, блоков управления, блока CMC III CAN-Bus и блока питания CMC III.
- Описание продукта
- Монтажный блок, в зависимости от исполнения может размещать 1 или 3 процессорных/сенсорных блока. Исполнение 482,6 мм (19" плоскость) может размещать 3 блока. Исполнение для рамы шкафа может размещать 1 блок.
- Преимущества
- Негорючесть: несгораемый согласно UL 94 HB
- Области применения
- Монтаж компонентов CMC III.
- Принцип действия
- Процессорный блок CMC III
- Процессорный блок Compact CMC III
- Блок управления CMC III
- Блок питания CMC III
- LTE-блок CMC III
- Модуль контроля дверей CMC III
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Монтажный модуль, 1 U
2 заглушки
Вкл. крепежный материал - Кол-во установочных мест
- 3
- Возможности монтажа
- 482,6 мм (19") плоскость
- Указание
- Для установки блоков CMC III в сетевые шкафы и шкафы для серверов
- Для размещения до трех корпусов CMC III и для монтажа на 19" профиль
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 141 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,423 kg
- Gross weight
- 0,539 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III монтажный блок, для крепления на 482,6 мм (19") плоскости, для крепления макс. 3 компонентов CMC III, крепление блока спереди и автоматическая блокировка, ШВГ: 482,6 (19")x44,25 (1 U)x 141 мм