- Статья №.:
- DK 7320440
- Исполнение
- Для дисплейного, ISDN и GSM блоков, системы контроля вентиляторов, модуля контроля двери, динамического контроля стойки.
- Описание продукта
- Монтажный блок, в зависимости от исполнения может размещать 1 или 3 процессорных/сенсорных блока. Исполнение 482,6 мм (19" плоскость) может размещать 3 блока. Исполнение для рамы шкафа может размещать 1 блок.
- Преимущества
- Негорючесть: несгораемый согласно UL 94 HB
- Области применения
- Монтаж компонентов CMC III.
- Принцип действия
- Процессорный блок CMC III
- Процессорный блок Compact CMC III
- Блок управления CMC III
- Блок питания CMC III
- LTE-блок CMC III
- Модуль контроля дверей CMC III
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Кол-во установочных мест
- 3
- Возможности монтажа
- 482,6 мм (19") плоскость
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 1,18 kg
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253