Для ввода в эксплуатацию Процессорного блока (ПБ) или ПБ Compact.
- Статья №.:
- DK 7030080
- Описание продукта
- Для ввода в эксплуатацию Процессорного блока (ПБ) или ПБ Compact. Процессорный блок/Процессорный блок Compact CMC III подключаются кабелем для программирования к USB-порту Вашего ПК. Дополнительно поставляется драйвер для систем Windows, который должен быть установлен в системе.
- Комплект поставки
- CD-ROM с драйвером USB
Описание системы - Длина
- 3 м
- Размер
- Длина: 3 м
- Интерфейсы/подключения
- Штекер (тип): USB-AМини USB
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,099 kg
- Gross weight
- 0,113 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III кабель для программирования USB, для ввода в эксплуатацию Процессорного блока CMC III, L: 3 м, 1 x USB тип А, 1 x Mini USB
- Листы данных
- Graphics