- Артикульный номер:
- DK 7030.093
- Описание продукта
- Служит для соединения ПБ с датчиками, блоками и модулями управления системы CMC III по шине CAN-Bus, а также их соединения между собой. Благодаря различным вариантам длины система CMC III может быть адаптирована и смонтирована для различных случаев применения.
- Области применения
- Соединение блоков CAN-Bus.
- Передача информации и обеспечение питанием отдельных устройств CAN-Bus.
- Длина
- 2 м
- Размер
- Длина: 2 м
- Интерфейсы/подключения
- Штекер (тип): RJ45RJ45
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,081 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177659445
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
DK соединительный кабель CAN-Bus CMC III, L: 2 м, тип: RJ45