Соединительный кабель CAN-Bus CMC III

Статья №.: DK 7030094

Соединяет блоки CAN-Bus для обмена данными и подачи питания.

Статья №.:
DK 7030094
Описание продукта
Служит для соединения ПБ с датчиками, блоками и модулями управления системы CMC III по шине CAN-Bus, а также их соединения между собой. Благодаря различным вариантам длины система CMC III может быть адаптирована и смонтирована для различных случаев применения.
Области применения
Соединение блоков CAN-Bus.
Передача информации и обеспечение питанием отдельных устройств CAN-Bus.
Длина
5 м
Размер
Длина: 5 м
Интерфейсы/подключения
Штекер (тип): RJ45RJ45
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,2 kg
Gross weight
0,232 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177659452
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK соединительный кабель CAN-Bus CMC III, L: 5 м, тип: RJ45
Листы данных
Graphics