Кабель подключения для блока питания

Статья №.: DK 7200210

Соединительные и удлинительные кабели для блоков питания в различных экспортных исполнениях.

Статья №.:
DK 7200210
Исполнение
Кабель подключения
Описание продукта
Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C13/C14/C19/C20). Кабель с ПВХ-изоляцией 3-полюсный.
Области применения
Блок питания CMC III
Блок контроля питания CMC III
Сечение
1 мм²
Длина кабеля подключения
1,8 м
Штекер (тип)
D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
F/B (тип E, CEE 7/5)
Номинальное напряжение
230 В
Розетки
Розетка для маломощного оборудования C13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,21 kg
Gross weight
0,213 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Описание продукта
DK кабель подключения, для CMC, L: 1,8 м, 230 В, Schuko (тип F, CEE 7/3)
Декларации
Декларация о соответствии