Соединительные и удлинительные кабели для блоков питания в различных экспортных исполнениях.
- Статья №.:
- DK 7200215
- Исполнение
- Удлинительный кабель
- Описание продукта
- Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов (евророзетка/C13/C14/C19/C20). Кабель с ПВХ-изоляцией 3-полюсный.
- Области применения
- CMC III
- Сечение
- 1 мм²
- Длина кабеля подключения
- 1,8 м
- Штекер (тип)
- Штекер для маломощного оборудования C14
- Номинальное напряжение
- 230 В
- 110 В (DC)
- Розетки
- Розетка для маломощного оборудования C13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,168 kg
- Gross weight
- 0,188 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK удлинительный кабель, для CMC III, L: 1,8 м, 230 В, 110 В (DC), МЭК 60 320: C13/C14
- Декларации
- Декларация о соответствии