Данный артикул снят с производства с: 1 янв. 2017 г.
- Статья №.:
- DK 7030580
- Исполнение
- ISDN-блок
- Описание продукта
- Для создания резервного канала передачи данных или для отправки сообщений при отсутствии сетевой инфраструктуры. Сообщения генерируются в формате SMS. Питание подается через Процессорный блок.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035 - Комплект поставки
- Кабель подключения (2 м) со штекерами RJ 12
Вкл. крепежный материал - Указание
- Последовательный порт RS 232 Процессорного блока/Процессорного блока Compact может использоваться только при резервировании путей сигнализации. .
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN) должен быть доступен при подключении через телефонную ISDN-станцию.
- Конфигурация "точка-несколько точек"
- Упаковка
- 1 шт.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III ISDN-блок, для передачи сигналов тревоги по SMS, при отсутствии сетевой инфраструктуры, подключение к системе контроля CMC III и DSS1, интерфейсы: 2x RJ12, ISDN-подключение: DSS1 (Euro-ISDN), подключение нескольких устройств,
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Руководство
- Quick guide