Система из антенны RFID может монтироваться сбоку на 19" профиль стойки TS IT. Она может считывать и идентифицировать RFID-ярлыки, крепящиеся к 19" компонентам. Учет позиции установленных компонентов осуществляется с точностью до 1/3 ЕВ, для этого на каждую единицу высоты приходится по 3 антенных элемента. Также система оснащена сигнальными светодиодами. Данное устройство позволяет правильно определить положение компонентов даже в том случае, если они установлены не точно на отметке ЕВ. Считывание и запись ярлыков RFID также сигнализируется при помощи индикатора.