Система из антенны RFID может монтироваться сбоку на 19" профиль стойки TS IT. Она может считывать и идентифицировать RFID-ярлыки, крепящиеся к 19" компонентам. Учет позиции установленных компонентов осуществляется с точностью до 1/3 ЕВ, для этого на каждую единицу высоты приходится по 3 антенных элемента. Также система оснащена сигнальными светодиодами. Данное устройство позволяет правильно определить положение компонентов даже в том случае, если они установлены не точно на отметке ЕВ. Считывание и запись ярлыков RFID также сигнализируется при помощи индикатора.
- Статья №.:
- DK 7890242
- Исполнение
- 42 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,1 kg
- Код ТНВЭД
- 85177100
- EAN
- 4028177686472
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK RFID-антенна, 42 U, для считывания и записи RFID-ярлыков, для монтажа на 482,6 мм (19") профиль, определение положения компонентов с точностью 1/3 U