Антенна RFID

Статья №.: DK 7890247

Система из антенны RFID может монтироваться сбоку на 19" профиль стойки TS IT. Она может считывать и идентифицировать RFID-ярлыки, крепящиеся к 19" компонентам. Учет позиции установленных компонентов осуществляется с точностью до 1/3 ЕВ, для этого на каждую единицу высоты приходится по 3 антенных элемента. Также система оснащена сигнальными светодиодами. Данное устройство позволяет правильно определить положение компонентов даже в том случае, если они установлены не точно на отметке ЕВ. Считывание и запись ярлыков RFID также сигнализируется при помощи индикатора.

Статья №.:
DK 7890247
Исполнение
47 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,96 kg
Gross weight
1,18 kg
Код ТНВЭД
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK RFID-антенна, 47 U, для считывания и записи RFID-ярлыков, для монтажа на 482,6 мм (19") профиль, определение положения компонентов с точностью 1/3 U
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK