Данный артикул снят с производства с: 1 янв. 2019 г.
- Статья №.:
- DK 7030550
- Исполнение
- CAN-Bus DRC необходим для подключения RFID-системы к CMC III. Он соединяет RFID-контроллер с шиной CAN-Bus CMC III.
- Описание продукта
- С помощью блока CAN-Bus DRC CMC III к системе CMC III можно подключить RFID-контроллер. К блоку CAN-Bus DRC CMC III можно подключить один RFID-контроллер. Для блока CAN-Bus DRC CMC III необходимо внешнее электропитание.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Графическое отображение 19" оборудования в шкафу в web-интерфейсе CMC III
- Области применения
- Управление 19" оборудованием через систему DRC в шкафах для IT, промышленности и инфраструктуры зданий
- Принцип действия
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III
- Для индикации состояния используется встроенный светодиод
- С помощью сетевого интерфейса CMC III можно получить доступ к актуальным данным измерений и настройкам с помощью браузера, SNMP и OPC-UA.
- Автоматическая сигнализация с помощью E-mail, SMS или SNMP-трапа при превышении граничного значения
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- CMC III CAN-Bus DRC
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Крепежный материал для плоских деталей
Монтажные зажимы для крепления на несущую шину
Крепежные комплектующие - Подключения шинной системы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Интерфейсы
- RJ45
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 4
- Указание
- Для каждого блока CAN-Bus необходим дополнительный блок питания DK 7030.060.
- Размер
- Ширина: 138 мм
Высота: 40 мм
Глубина: 132 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,336 kg
- Gross weight
- 0,604 kg
- Код ТНВЭД
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III CAN-Bus DRC, интерфейс для подключения RFID-контроллера, ШВГ: 138x40x132 мм, необходимо внешнее электропитание