Для подключения вентиляторов через блок контроля питания CMC III. Помехоподавляющий элемент подавляет помехи при отключении двигателя вентилятора.
- Статья №.:
- DK 7030051
- Описание продукта
- Для подключения вентиляторов через блок контроля питания CMC III 7030.050. Помехоподавляющий элемент ограничивает высокие пусковые токи. На вентилятор необходим один элемент.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,01 kg
- Gross weight
- 0,011 kg
- Код ТНВЭД
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III Помехоподавляющий элемент CMC III для вентилятора, для подключения вентилятора к блоку контроля питания CMC III, RAL 9005
- Документация
- Info sheet