Для фиксации кабеля и размещения за 19" монтажным блоком CMC III.
- Статья №.:
- DK 7030087
- Описание продукта
- Для крепления с задней стороны 19˝ монтажного блока CMC III 7030.088. Обеспечивает удобную прокладку кабеля за установленными устройствами CMC III, а также крепление кабеля для разгрузки от натяжения. Кабели могут быть без проблем свернуты, чтобы иметь возможность демонтажа блоков CMC III из монтажного блока без применения инструментов.
- Преимущества
- Кабельное крепление
- Негорючесть: несгораемый согласно UL 94 HB
- Области применения
- Прокладка кабеля
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 455 мм
- Размер
- Ширина: 150 мм
Высота: 50 мм
Длина: 455 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,503 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III скоба для фиксации кабеля, для крепления без инструментов на задней стороне 19" монтажного блока CMC III 7030.088., для прокладки кабеля за компонентами CMC III, RAL 9005