Модуль контроля дверей

Статья №.: DK 7030501

Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами.

Статья №.:
DK 7030501
Описание продукта
Блок управления для автоматического открывания обзорных дверей VX IT для ADO со встроенными вентиляционными клапанами. Предназначен для стойки с передней и задней дверью Подходит для системы CMC III с CAN-Bus.
Технические характеристики
Максимальное кол-во ПБ: 16
Максимальное кол-во ПБ Compact: 4
1-е номинальное напряжение: 24 В (DC) 7030.060 для модуля контроля дверей и обзорных дверей VX IT для ADO, с резервированием для 2-го номинального напряжения
2-е номинальное напряжение: 24 В (DC) 7030.060 для модуля контроля дверей и обзорных дверей VX IT для ADO
1 вход сенсора температуры
3 цифровых входа: Тревога/клапаны передней двери/клапаны задней двери
1 вход для считывающих устройств Цифровой кодовый замок/считыватель транспондера для проверки работы вентиляционных клапанов на месте
2 выхода для обзорных дверей VX IT с ADO, со встроенными вентиляционными клапанами, встроенная в дверь система магнитов с демпфером
2 подключения CAN-Bus CMC III: RJ45 для кабеля CAN-Bus
Материал
Пластик
Цвет
Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
Комплект поставки
Базовая система
Сенсор температуры вкл. кабель подключения (прилагается)
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,66 kg
Код ТНВЭД
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Описание продукта
DK CMC III модуль контроля дверей DCM, блок управления для системы автоматического открывания дверей, управление макс. 2 дверными комплектами и 2 расширениями дверных комплектов для LCP, ШВГ: 138x40x132 мм,
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Руководство
Additional instructions
Quick guide