При нажатии на запорный механизм произойдет разблокировка двери через систему автоматического открытия двери.
- Статья №.:
- DK 7320794
- Описание продукта
- При нажатии на запорный механизм произойдет разблокировка двери через систему автоматического открытия двери. Возможна установка стандартных профильных полуцилиндров, 40 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей. Длина: 302 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Кабель подключения (3 м)
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- при DC
- 3 A
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...40 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,81 kg
- Gross weight
- 0,831 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Описание продукта
- DK комфортная ручка двери, с функцией открывания, для автоматического открывания системой контроля дверей, 24 В, 3 А, длина кабеля подключения: 3 м