Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги
- Статья №.:
- VX 7030264
- Исполнение
- Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
Пружинный демпфер для открывания клапана
Магниты для фиксации клапанов
Клапаны в обесточенном состоянии открыты
Обзорная дверь: 2 вставных безопасных стекла, тонированных
одностворчатая, с вентиляционными клапанами
Рама: Алюминиевый прессованный профиль - Описание продукта
- Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.
- Преимущества
- Возможно удаленное управления с системой CMC III
- Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного
- Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери
- Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм
- Не требуется адаптации системы замков
- Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны
- Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания
- Технические характеристики
- Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)
- Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм
- Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую)
- Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
- Принцип действия
- Управление через модуль контроля дверей CMC III (DCM)
- Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения
- В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы
- Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное - Комплект поставки
- Обзорная дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
- при DC
- 0,78 A
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.200 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177925885
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX IT алюминиевая обзорная дверь ADO, ШxВ=600x2200, 2x вставных безопасных стекла
- Документация
- Руководство