Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Артикульный номер: VX_IT 7030.282

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги

Артикульный номер:
VX_IT 7030.282
Исполнение
Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
Пружинный демпфер для открывания клапана
Магниты для фиксации клапанов
Клапаны в обесточенном состоянии открыты
Со стальной дверью
двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционными клапанами
Рама: Листовая сталь
Описание продукта
Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.
Преимущества
Возможно удаленное управления с системой CMC III
Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного
Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери
Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм
Не требуется адаптации системы замков
Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны
Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания
Технические характеристики
Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)
Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм
Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую)
Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
Принцип действия
Управление через модуль контроля дверей CMC III (DCM)
Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения
В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы
Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей
Материал
двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционными клапанами
Рама: Листовая сталь
Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
при DC
0,78 A
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
40,262 kg
Gross weight
42,275 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177925946
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
Двустворчатая стальная дверь VX IT (ADO), ШxВ 600x2000, 2x вставных безопасных стекла, пленка
Документация
Руководство