Расширение дверного комплекта для TS IT

Артикульный номер: DK 7030.260

Система шпиндельных двигателей, которые обеспечивают открывание двери в аварийной ситуации. Подключение и управление дверным комплектом осуществляется через соответствующий модуль контроля дверей.

Артикульный номер:
DK 7030.260
Описание продукта
Для автоматизированного открывания дверей стойки в аварийной ситуации в случаях пониженного давления в стойке. Подключение и управление расширением дверного комплекта должны производиться в комбинации с дверным комплектом через модуль контроля дверей.
Области применения
Применение при пониженном давлении в стойке, напр. с LCP или мощными вентиляторами серверов
Принцип действия
Двигатель подталкивает дверь, прежде, чем она открывается под давлением.
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Пластик
Комплект поставки
2 шпиндельных двигателя
2 сдвижных рамы
Руководство
Вкл. крепежный материал
Двигатель
Вкл. крепежный материал
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,9 kg
Код ТНВЭД
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Описание продукта
DK дверной комплект, расширение LCP, для подключения к DCM 7320.790,, для автоматического открывания дверей стоек TS IT, дополнение к применению дверного комплекта с газонаполненными амортизаторами, состоит из: 2 шпиндельных двигателей (передняя и задняя
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
White Paper