Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Статья №.: SK 3314550

Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.

Статья №.:
SK 3314550
Исполнение
Охлаждение рядов стоек
CWG
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
Modular fan units for a demand-based cooling output (fan replacement without tools, also possible during operation)
Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
3-фазное подключение в серийном исполнении для резервирования питания
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
Принцип действия
Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор. При использовании данного продукта установка фальшпола не требуется
Материал
Корпус: листовая сталь
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Опции
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Direct connection of an additional 16 CMC III sensors possible
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Дисплей
Мониторинг
Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
Direct connection of the unit via SNMP over Ethernet (2 Ethernet ports for simpler cascading of up to 16 LCPs)
null
Integration into RiZone OTM Suite (extended measuring and management functions, values can be transferred and visualised)
Указание
From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
20 кВт/2
31 кВт/3
35 кВт/4
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 5.000 м³/ч
Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки
2
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
TS IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
346 В – 415 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Макс. мощность охлаждения
28 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода-гликоль
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
2-ходовой регулирующий шаровой кран
Гидравлические подключения
DN 40 (G 1½" наружная резьба)
Допустимое давление (p макс.)
10 бар
Температура подаваемой воды
15 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Да
Опции
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Direct connection of an additional 16 CMC III sensors possible
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Дисплей
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
240 kg
Gross weight
250 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177977716
Описание продукта
SK LCP Inline CW/glycol, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
ПО
MIB files
Программное обеспечение