Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Артикульный номер: SK 3312.570

Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.

Артикульный номер:
SK 3312.570
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
Мощность охлаждения в соответствии с потребностью благодаря модульным вентиляторным блокам
Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
3-фазное подключение в серийном исполнении для резервирования питания
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
Замена вентиляторных модулей без инструментов
Принцип действия
Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор. При использовании данного продукта установка фальшпола не требуется
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Опции
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Исполнение
Охлаждение рядов стоек
Мониторинг
Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
30 кВт/4
32 кВт/5
35 кВт/6
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки
4
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Монтаж в линейку шкафов
С выдвижением вперед
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
400 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Макс. мощность охлаждения
35 кВт
Тип подключения (электрического)
Штекер подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода-гликоль
Вентиляторы ЕС
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
2-ходовой регулирующий шаровой кран
Гидравлические подключения
DN 40 (G 1½" наружная резьба)
Допустимое давление (p макс.)
10 бар
Температура подаваемой воды
15 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Да
Опции
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
241 kg
Gross weight
260 kg
EAN
4028177811614
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK LCP Inline Protruding R15 CW/гликоль, 35 кВт, RAL 7035, ШВГ: 300x2000x1200 мм, с сепаратором отражающих поверхностей
Сертификаты
EAC
Документация
Руководство