- Статья №.:
- SK 3313268
- Исполнение
- CW
- Преимущества
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
- Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
- Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
- Мощность охлаждения в соответствии с потребностью благодаря модульным вентиляторным блокам
- Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
- Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
- Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
- Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
- Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
- Замена вентиляторных модулей без инструментов
- Принцип действия
- LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Поверхность
- RAL 9005, finely textured matt
- Цвет
- RAL 9005
- Опции
- Полностью интегрированная система распознавания и тушения пожара
Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм
- Исполнение
- Охлаждение стоек
- Мониторинг
- Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Интеграция в RiZone
- Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 48 кВт/4
51 кВт/5
53 кВт/6
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 60 Гц: 8.000 м³/ч
- Количество вентиляторных модулей в состоянии поставки
- 6
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
- Подходит для типа корпуса
- VX IT
- TS IT PRO
- Монтаж в линейку шкафов
- Заподлицо
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 200 - 240 В AC
- Макс. мощность охлаждения
- 53 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Штекер подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода
- Регулирование температуры
- Бесступенчатое регулирование вентиляторов
- 2-ходовой регулирующий шаровой кран
- Гидравлические подключения
- DN 40 (G 1½" наружная резьба)
- Допустимое давление (p макс.)
- 10 бар
- Температура подаваемой воды
- 15 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Опции
- Полностью интегрированная система распознавания и тушения пожара
- Автоматическое открывание дверей серверных шкафов
- Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
- Стойки с высотой 2200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 224 kg
- Gross weight
- 237,5 kg
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177962767
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK LCP Rack CW UL, based on VX IT, air/water heat exchanger for rack cooling, side mounting on the rack, flush, RAL 9005