Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Статья №.: SK 3313430

Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

Статья №.:
SK 3313430
Исполнение
DX
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Контроль и регулирование температуры
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
Области применения
Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
Принцип действия
LCP для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, охлаждается при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор
Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Опции
Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
Исполнение
Охлаждение рядов стоек
Мониторинг
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Указание
Варианты с допуском UL доступны по запросу
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L22 L35: 12 кВт
Useful cooling output L22 L45: 10 кВт
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
12 кВт/4
Диапазон модуляции
3 ‐ 12 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 7,5 A
Макс. мощность охлаждения
12 кВт
Тип подключения (электрического)
Клеммы подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Хладагент
Вентиляторы ЕС
Да
SNMP-карта
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 20 A
Диапазон температур хранения
-20 °C...50 °C
Диапазон рабочих температур
5 °C...35 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 68 dB(A)
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Опции
Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
208 kg
Gross weight
224 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177953857
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
LCP Inline DX, 12 кВт, заподлицо, RAL 7035, ШВГ:300x2000x1000 мм, 380-480В/3~/50-60 Гц
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Graphics