Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Статья №.: SK 3313290

Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

Статья №.:
SK 3313290
Исполнение
DX
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
Области применения
Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
Принцип действия
LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Опции
Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
Исполнение
Охлаждение стоек
Мониторинг
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L22 L35: 20 кВт
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
20 кВт/4
Полная мощность охлаждения
20 кВт
Диапазон модуляции
5 ‐ 20 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 12,4 A
Макс. мощность охлаждения
20 кВт
Тип подключения (электрического)
Клеммы подключения
Рабочий цикл
100 %
Вентиляторы ЕС
Да
SNMP-карта
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Пусковой ток (LRA)
32 A
Диапазон рабочих температур
5 °C...35 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 68 dB(A)
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Опции
Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
250 kg
Gross weight
261 kg
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177953819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
LCP Rack DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Листок данных по безопасности