Блок вентиляторов для вентиляторной панели, модульной, двухсекционной

Артикульный номер: DK 7885.000

Модульные вентиляторы для вентиляторная панель для активной вентиляции.

Артикульный номер:
DK 7885.000
Описание продукта
Для активной вентиляции: панель для вентиляторов с полной разводкой, вкл. кабель подключения 2,5 м, с двумя вентиляторами и дополнительными вырезами. Увеличение мощности воздушного потока при помощи дополнительных вентиляторов.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
1514
Мощность на вентилятор (свободный поток)
160/180
Подходит для
Ширина: < 800 мм
Глубина: < 600 мм
Диапазон рабочих температур
-10 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,696 kg
Gross weight
2,896 kg
Код ТНВЭД
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
Декларации
Декларация о соответствии