Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(A) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).
- Статья №.:
- SK 3166115
- Преимущества
- Простая техника подключения с разъемом C13
- Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики
- Очень тихий и поэтому подходит для офисных помещений
- Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
- Области применения
- для офисных помещений
- Принцип действия
- Благодаря вентилятору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 1 блок вентиляторов
Регулятор числа оборотов
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Без потолочной панели - Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Указание к арт. №
- Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м³/ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,5 A
При 60 Гц: 0,5 A - Исполнение
- смонтированные
- Размер
- Ширина: 470 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 470 мм - Монтажный вырез
- Ширина:410 мм
Глубина:410 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Регулирование температуры
- Вентилятор с регулированием числа оборотов
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 24 Вт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 24 Вт - Мощность (свободного воздушного потока)
- 1 245 м³/ч
- Air throughput (at operating point)
- 800 м³/ч
- Noise level (at operating point)
- 39 dB(A)
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11,267 kg
- Gross weight
- 11,86 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
- Документация
- Руководство