Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или воздухо-водяных теплообменников. Необходимые функции безопасности, например, резервирование регулируемых по скорости насосов, два компрессора или буферные накопители.
- Статья №.:
- SK 3232711
- Преимущества
- Непрямое естественное охлаждение - внутреннее и внешнее
- Высокоэффективные насосы для водяного контура
- Насос с инверторным управлением
- Минимум два высокомощных компрессора
- Возможно каскадирование до 8 чиллеров
- Технические характеристики
- Компактная конструкция с элементами управления с передней стороны и входом воздуха через обе боковые стенки, выход воздуха вверх.
- Закрытая под давлением система
- Встроенный байпас
- Области применения
- Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или CRAC
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация
Вкл. функциональную и электрические схемы - Опции
- Интегрированное естественное охлаждение (Free Cooling) начиная с 15 кВт. Просьба учитывать указание
Буферный накопитель для отдельной установки
Аварийное охлаждение с использованием бытового водопровода - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 25 A
- Бак
- Материал: Стальной бак, с 10 мм изоляцией от конденсата
Объем: 48 l - Cooling output (footnote)
- Мощность охлаждения при учете 35 % гликоля
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 кВт
- Pump pressure
- 2,5 бар
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 л/мин
- Гидравлические подключения
- G 1½" внутренняя резьба
- Рабочий вес
- 463 кг
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Мониторинг
- Monitoring of all system-relevant parameters such as: water inlet, refrigerant and pump parameters and alarms, as well as optional cooling outputs and energy efficiency
- Прямое подключение агрегата по SNMP/Modbus через Ethernet.
- Интеграция в RiZone
- Указание
- Возможны отклонения технических параметров в отношении мощности охлаждения, размеров и веса агрегатов с естественным охлаждением
- Данные по мощности могут изменяться в зависимости от пакета опций, выбираемого с помощью конфигуратора IT-чиллеров. Возможны технические изменения
- Насос и бак у IT-чиллеров выбираются опционально, для данных вартиантов исполнения действуют их технические характеристики
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 10.880 м³/ч
- Размер
- Ширина: 810 мм
Высота: 1.542 мм
Глубина: 1.800 мм - Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 5 °C: 15 °C
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...43 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 9,7 кВт
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер для IT-охлаждения, 24 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, ШВГ: 810x1542x1800 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Safety instructions