IT-охлаждение

Комплектующие для IT-охлаждения

Подходящие комплектующие для исполнений LCP CW и LCP DX.

Комплектующие для IT-охлаждения

Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.

Комплектующие для IT-охлаждения

Сенсорный дисплей, цветной для LCP Rack/Inline CW

С помощью дисплея все необходимые параметры отображаются непосредственно на LCP, что дает возможность непосредственно контролировать важнейшие функции LCP и производить настройки.

Комплектующие для IT-охлаждения

Задний адаптер для LCP Inline CW

Для закрытия пробела в задней области, возникающего при установке LCP Inline.

Комплектующие для IT-охлаждения

Набор для соединения LCP CW, VX для TS IT

Для соединения LCP CW со шкафами VX и TS IT.

Комплектующие для IT-охлаждения

Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW

Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW.

Комплектующие для IT-охлаждения

Шланг для подключения

Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.

Комплектующие для IT-охлаждения

Воздуховодный набор для LCP Hybrid

Набор воздуховодов направляет поток воздуха без больших потерь давления в теплообменник LCP Hybrid.

Комплектующие для IT-охлаждения

Уплотнение вертикальное для VX IT, TS IT

Для блокирования воздушного потока слева и справа от 19" плоскости у шкафов высотой 2000 мм.

Комплектующие для IT-охлаждения

Фильтрующая прокладка для LCP Inline CW

Фильтрующие прокладки для LCP Inline CW.

Комплектующие для IT-охлаждения

Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.

Комплектующие для IT-охлаждения

Конденсаторный блок для LCP DX

Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для...

Комплектующие для IT-охлаждения

Воздуховодный канал для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.

Комплектующие для IT-охлаждения

Вентиляторный модуль для LCP Rack/Inline CW

Повышение мощности охлаждения Кроме того, можно обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности.

Комплектующие для IT-охлаждения

Brush strip set for LCU CW

To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW

Комплектующие для IT-охлаждения

Воздуховодная панель для LCU DX

Для разделения зон теплого и холодного воздуха внутри шкафа VX IT при применении системы LCU DX.

Комплектующие для IT-охлаждения

Насос для конденсата для LCP Rack/Inline CW

For discharging condensate with LCP rack/inline CW applications.

Комплектующие для IT-охлаждения

Набор для крепления боковой стенки для LCP

Для монтажа с помощью боковой стенки VX на LCP.