Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT

Статья №.: SK 3312806

For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.

Статья №.:
SK 3312806
Описание продукта
Для монтажа потолочного холодильного агрегата. Вырез в потолочной панели расположен таким образом, что потолочный холодильный агрегат устанавливается по центру шкафа.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Указание по монтажу
Для монтажа следует использовать крепежный материал имеющейся закрытой потолочной панели
Electrical condensate evaporator SK 3355.720 cannot be used due to collision with the 19" level. Condensate discharge must be through the hose provided.
Подходит для арт. №
3312.800
3185.730
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
VX
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
7,6 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177958395
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SK IT потолочная панель для VX IT, с монтажным вырезом для холодильного агрегат 3312.800/3412.800, ШГ: 800x1000 мм, RAL 7035
Листы данных
Каталог технических систем