- Статья №.:
- SK 3312807
- Описание продукта
- Для монтажа потолочного холодильного агрегата. Вырез в потолочной панели расположен таким образом, что потолочный холодильный агрегат устанавливается по центру шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Указание по монтажу
- Для монтажа следует использовать крепежный материал имеющейся закрытой потолочной панели
- Electrical condensate evaporator SK 3355.720 cannot be used due to collision with the 19" level. Condensate discharge must be through the hose provided.
- Подходит для арт. №
- 3312.800
- 3185.730
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
VX
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6 kg
- Gross weight
- 9,7 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177958425
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
SK IT потолочная панель для VX IT, с монтажным вырезом для холодильного агрегат 3312800, ШГ: 800x1200 мм, RAL 7035