- Статья №.:
- SK 3312.820
- Описание продукта
- Для подачи холодного воздуха перед 19" плоскостью в комбинации с настенным холодильным агрегатом Blue e+ IT.
- Преимущества
- Один воздуховод для различных глубин шкафа
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Монтаж в нижние 3 U 19" плоскости
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 3 U
- Подходит для
- Глубина: = 800 мм
= 1.000 мм
= 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 16,15 kg
- Gross weight
- 17 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
-
SK IT воздуховод настенный холодильный агрегат Blue e+ 3312810, для подсоединения настенного холодильного агрегата Blue e+ 3312.810, для установки на 19" плоскость