Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

Статья №.: SK 3312.816

For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.

Статья №.:
SK 3312.816
Описание продукта
Для монтажа настенного холодильного агрегата. Вырез в двери расположен таким образом, что настенный холодильный агрегат устанавливается по центру блока.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Sheet steel rear door
Контрольная ручка под профильный полуцилиндр 3524 E
Assembly parts (with lock pieces but excluding hinges)
Подходит для арт. №
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
VX
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19 kg
Gross weight
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SK IT стальная дверь для VX IT, с монтажным вырезом для холодильного агрегат 3312810, ШГ: 800x2000 мм, RAL 7035
Листы данных
Каталог технических систем