Для соединения LCP CW со шкафами VX и TS IT.
- Статья №.:
- SK 3311089
- Описание продукта
- Для соединения шкафов в линейку с боковыми стенками на винтах или на замках.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- 4 baying connectors, front
4 baying connectors, rear
Screws: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm - Монтаж в линейку шкафов
- С выдвижением вперед
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS IT
TS - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,55 kg
- Gross weight
- 0,58 kg
- Код ТНВЭД
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- SK Baying set LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding to a TS IT rack. Sheet steel, zinc-plated