- Статья №.:
- SK 3313612
- Преимущества
- Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата
- Vertical brush strips for shielding the openings on the enclosure side where the LCU CW is installed
- Области применения
- To separate the hot/cold zones within a enclosure with built-in LCU CW
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 4 щеточных буртика
4 brackets
1 connector piece
Вкл. крепежный материал
The supply only includes materials for the enclosure side where the LCU CW is installed.
- Указание по монтажу
- The two brush strips inserted between the LCU CW and side panel will need to be shortened
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
= 2.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2,075 kg
- Код ТНВЭД
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Описание продукта
-
SK brush strip set for LCU CW, to fit width 800 mm and height 2000/2200 mm