Задний адаптер для LCP Inline CW

Статья №.: SK 3312081

Для закрытия пробела в задней области, возникающего при установке LCP Inline.

Статья №.:
SK 3312081
Описание продукта
Можно установить на обратной стороне LCP Inline CW, выдвинутого вперед, чтобы закрыть образующуюся впадину в задней части.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Адаптер
С потолочной панелью
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19 kg
Gross weight
22 kg
Код ТНВЭД
84159000
EAN
4028177951334
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK задний адаптер, для выравнивания глубины, LCP Inline CW, на базе VX IT, ШВГ: 300x2000x200 мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 7035