Задний адаптер для LCP Inline CW

Статья №.: SK 3312082

Для закрытия пробела в задней области, возникающего при установке LCP Inline.

Статья №.:
SK 3312082
Описание продукта
Можно установить на обратной стороне LCP Inline CW, выдвинутого вперед, чтобы закрыть образующуюся впадину в задней части.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Адаптер
С потолочной панелью
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
21 kg
Gross weight
24 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712